Kablar, Energi- & Telekomlösningar

VARUMÄRKESFÖRÄNDRING

Draka-varumärket byter namn

Vi förenar alla våra varumärken. I början av 2026 kommer alla produkter som har sålts under Draka-varumärket att övergå till Prysmian.

Det är endast namnet som förändras, produkterna förbli detsamma – kvalitén, funktionerna och prestandan hos våra produkter kommer att förbli helt oförändrad.

 

OM OSS

Vårt affärsfokus

Innovation: Utveckling av nya produkter och lösningar
Våra 26 forsknings- och utvecklingscentra globalt skapar innovativa och
banbrytande teknologier som delas över hela gruppen och
säkerställer våra kunder ökad tillväxt och mervärde.
 

Globalt fotavtryck: Full kontroll över värdekedjan
Med mer än 108 produktionsanläggningar spridda över 50 länder, vår
oöverträffad leveranskedja, vilket gör oss till en anpassningsbar och pålitlig partner.
 

Kundintimitet: Upprätthålla nära kundrelationer
Med mer än 30 000 Prysmian-anställda globalt är vi alltid geografiska
nära våra kunder, med lokal expertis och praktisk erfarenhet.

Vi kopplar samman människor och företag överallt Vi är inte bara nära våra kunder, vi är precis där med dem.

Prysmian icon

150

År av erfarenhet

prysmian icon globe

+50

Länder

prysmian icon employees

33K

Anställda

prysmian icon money

+17md

Försäljning i Euro

CableApp

CableApp är den optimala applikationen för dig som behöver hjälp med val av kabel och kabeldimensionering för alla typer av installationer upp till 1 kV. 

Prysmian Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera
Dop-folder-370

Hitta DoP

Prestandadeklarationer
Läs mere
Telecoms Networks

CPR

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION
Läs mer
Yes

Inblick

En insyn i vad Prysmian gör
EN INSYN I VAD PRYSMIAN GROUP GÖR.