Trumreturer

Retur av kabeltrummor

prysmian.categories:

nov 12, 2024 - 10:38 FM

Kabeltrummor kan användas upp till åtta gånger innan den kan behöva skrotas. Att återanvända och återvinna är ett starkt koncept för att bidra till en mer hållbar värld och hållbar utveckling. Vi arbetar på olika sätt för att göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar värld och ett av sätten är trumreturer.  

Kabeltillverkare inom Selcable har ett system för omhändertagande av returtrummor för att öka återanvändningen av kabeltrummor innan de behöver skrotas. Vi har ett kontinuerligt flöde av kabeltrummor som lämnar fabriken; möjligheten att använda oss av begagnade trummor i stället för att ta fram nya hjälper oss bidra till vårt hållbarhetsarbete.  

I Sverige har Prysmian för närvarande en trumreturprocent på 94% vilket innebär att en majoritet av kabeltrummorna returneras och kan återanvändas.