Cable Carry
Cable Carry är hjälpmedlet som förenklar din vardag. Nu kan du snabbt och enkelt hantera bobiner och mindre kabeltrummor. Genom att koppla på handtaget på bobinen kan du lätt rulla den på golvet och därmed slippa tunga lyft. När du sedan ska dra kabeln lägger du bara ner vagnen och kan då enkelt rulla av kabeln utan vare sig trassel eller motstånd. Cable Carry är tillverkad av förzinkat stål vilket gör den oerhört robust och stryktålig.
Vagnen passar perfekt i 22mm kabelclips så du kan enkelt hänga upp vagnen när du inte använder den. Alltid tillgänglig men aldrig i vägen! Cable Carry är ditt prisvärda och effektiva verktyg. Du behöver bara koppla på bobinen och köra i gång oavsett om du vill ha den ståendes eller dra den med dig.
Cable Carry gör jobbet effektivare för dig!