Hållbarhet

Fokus på helhetsperspektivet

Prysmian fokusera på helhetsperspektivet när det kommer till hållbarhet, för att vara bättre förberedda för framtida utmaningar. Det räcker inte att enbart fokusera på produktens koldioxidavtryck (PCF). Det är viktigt att fokusera utifrån hela livscykelperspektivet, vilket möjliggör att fullt ut tackla utmaningarna relaterade till verksamhet och produkter med lägre miljöpåverkan.

Våra hållbarhetsrapporter

Prysmians hållbarhetsrapporter ger insyn i vårt hållbarhetsarbete relaterat till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

EPD-dokumentation

Produktspecifik

Att skapa kundvärde är centralt för oss. Därför valde Prysmian Scandinavia förra året att investera pengar och resurser för att 2023 kunna leverera utvalda EPD'er för produkter.

Dessa baseras på dokumentation av livscykelanalyser (LCA) som verifierats av tredje part i enlighet med EU-standarden EN 15804:2012 + A2:2019 och ISO 14025 del III som kräver input från vaggan till graven

Som företag vill vi leda vägen och vara transparenta när det gäller våra produkters miljöpåverkan. 

ECO CABLE BLIR E PATH

E Path - Vårt koncept för att mäta kablar och lösningars miljöpåverkan

E Path är Prysmians utökade åtagande för hållbarhetsarbete på global nivå och omfattar nu, utöver kablar, även serviceprodukter. Det är ett koncept för att mäta kablar och serviceprodukters miljöpåverkan.

E Path är vårt åtagande att generera och tillhandahålla en transparent och tydlig dokumentation kring våra produkters miljöpåverkan med hjälp av erkända kriterier. Det gör vi utifrån våra tre viktigaste drivkrafter: HÅLLBARHET, TILLFÖRLITLIGHET och KVALITET.

E Path har verifierats av en tredjepart och är i linje med EU:s nya lagförslag "Green Claims Directive"

Grön energiförbrukning

100 % av kabelproduktionen i Sverige sedan 2016 har grön energiförbrukning!

Nässjöfabriken har sedan 2016 köpt ursprungsgarantier (GoO-certifikat) för 100% av sin elförbrukning. Ett GoO-certifikat (Guarantee of Origin) är en ursprungsgaranti som definieras i enlighet med EU-lagstiftningen (2009/28-direktivet om förnybar energi) och som definierar att el kommer från förnybara energikällor. 

Den gröna energiförbrukningen vid Nässjöfabriken:

  • 2020 - 44 630 GJ
  • 2021 - reducering med 7,4% till 44 294 GJ 
  • 2022 - ökning till 13 500 MWh, vilket återspeglar den ökade produktionen 

Prysmian klimatmål godkända av SBTi