E Path

E Path - Vårt koncept för att mäta kablar och lösningars miljöpåverkan

E Path är Prysmians utökade åtagande för hållbarhetsarbete på global nivå och omfattar nu, utöver kablar, även serviceprodukter. Det är ett koncept för att mäta kablar och serviceprodukters miljöpåverkan.

E Path är vårt åtagande att generera och tillhandahålla en transparent och tydlig dokumentation kring våra produkters miljöpåverkan med hjälp av erkända kriterier. Det gör vi utifrån våra tre viktigaste drivkrafter: HÅLLBARHET, TILLFÖRLITLIGHET och KVALITET.

E Path har verifierats av en tredjepart och är i linje med EU:s nya lagförslag "Green Claims Directive"

E Path, Prysmians miljökoncept ger transparent bedömning och dokumentation på våra produkters miljöpåverkan, baserat på:

Upptäck E Path vårt koncept för att hjälpa dig ta hållbara beslut.

Våra E Path kablar

E PATH

AceFlex E Path

 

Aceflex E Path är en mycket flexibel och lättarbetad kraft- och installationskabel som ingår i Prysmians E Path-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete.

E PATH

AXLJ-RMF E Path

 

AXLJ-RMF E Path är en mellanspänningskabel i treledar-utförande som ingår i Prysmians E Path-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Samma tuffa och högpresterande kabel, med mindre miljöpåverkan.

E PATH

AXALJ-TT E Path

 

AXALJ-TT E Path är en mellanspänningskabel i treledar-utförande som ingår i Prysmians E Path-koncept. Kabelns yttermantel består av 90% återvunnet material, vilket minskar produktens klimatavtryck.

E PATH

ProFit E Path

 

ProFit E Path enkel och lätt att hantera och installera. FQ Pure är först ut i ProFit E Path serien och består av 36% återvunnen koppar.

AXLJ-TT E Path

AXLJ-TT är mellanspänningskablar i en-ledarutförande för installationer utomhus i mark, vatten eller rör. Finns i både 12kV och 24kV. Designad för nordiska förhållanden och hållbarhet i åtanke: tuff och robust med en hög andel återvunnen nyråvara. Kabelns yttermantel är till 90% av återvunnen PE.