DoP

DOP

Överblik

Byggproduktförordningen enligt EN 50575 kräver att CE-märkningen åtföljs av en prestandadeklaration, förkortad DoP (Declaration of Performance) på engelska.

Varje CE-märkning åtföljs alltså av ett unikt 7-siffrigt DoP-nummer tryckt på produktetiketten eller förpackningen, som hänvisar till ett specifikt dokument. Denna innehåller obligatorisk information om produkttyp, avsedd användning, produktionsplats, provnings- och godkännandeorgan samt prestandaklass.

DOKUMENTATION

Vad ska en dop innehålla?

Nödvändiga krav
 

  • Tillverkaren tar ansvar för produktens överensstämmelse
  • Produkttyp måste identifieras med en unik identifieringskod
  • Produkttyp definieras i förhållande till prestandaklass (Euroklass).
  • DoP måste baseras på den relevanta harmoniserade standarden
  • DoP ska hänvisa till det anmälda organ som används
  • CE-märkning är föremål för en tillgänglig prestandadeklaration

 

Obligatoriska krav
 

  • CE-märkning
  • DoP-nummer
  • Unik identifiering av produkttyp
  • Unik identifiering av produktvariant
  • Avsedd användning enligt standard EN 50575:2014
  • Harmoniserad standard
  • Tillverkarens kontaktuppgifter
  • Godkännande/auktoriserande organ-ID
  • System av AVCP - hänvisar till en AoC
  • Brandklass - prestanda i brand