CableApp

Vad är CableApp?

CableApp är den optimala applikationen för dig som behöver hjälp med val av kabel och kabeldimensionering för alla typer av installationer upp till 1 kV. 

Med bara några klick matar du in vilken sorts installation du ska göra, sen räknar appen ut optimal kabelarea samt vilken kabel du bör välja, och följer upp med tips på andra areor och vad de ger för kostnads- och CO2-besparingar.

Resultatet kan du enkelt spara och dela om du skulle vilja.

 

Om du har frågor eller kommentarer, kontakta oss så hjälper vi dig.

Gör kostnads- & CO2-besparingar genom att optimera kabelarea och välja rätt kabel

Hur gör jag?

1. Välj installation
 

Påbörja dimensioneringen genom att välja installationstyp och metod
 

2. Välj kabel
 

CableApp rekommenderar kabel och ger förslag på alternativa lösningar

 

3. Beräkna

 

Ange säkring, spänning, längd och andra viktiga parametrar

 

4. Reslutat

 

CableApp presenterar optimal kabel och area, inklusive spänningsfall

Appen visar även årliga besparingar du kan göra i kronor och CO2 genom att välja grövre area

 

5. Spara & dela

 

Spara din dimisionering, ladda ner, skriv ut och dela med andra

Ladda ner appen nu

Scanna QR-koden på bilden eller gå in i AppStore eller Google Play för att ladda ner CableApp.

Du kan även testa CableApp på webben 

Vad kan jag göra i CableApp?