Mellanspänning

Länkar dagens innovationer med morgondagens kraftmöjligheter

Prysmian- en viktig del av det svenska elnätet.

Sverige står inför stora utmaningar i elnätet, då kapaciteten sinar samtidigt som energibehovet ökar. Som världens största aktör inom kabelbranschen vet vi att vi kan göra skillnad.

Vi stöttar elbranschens utvecklingen av energiöverföring och distributionsnät, både när det gäller innovation inom produkt och tjänster. Vi erbjuder en komplett produktkatalog för elnät. Har du ett behov, har vi en lösning. Tillsammans kan vi elektrifiera Sverige för en grönare morgondag.

Ny projektmetod ger resultat

 

Under 2020 utvecklade vi en ny projekthanteringsmetod. Idag ser vi resultatenMängden elektricitet som produceras av vindkraft ökar - och spås fortsätta öka - i takt med att vi ställer om till en klimatneutral framtid i Sverige. Därför har vi på djupet utvecklat vår projekthantering.

Under 2020 sjösatte vi vår nya projekthanteringsmetod som på ett strukturerat, pålitligt och effektivt sätt gör oss till en optimal projektpartner. Oavsett om det gäller vindkraftparker eller andra sorters projekt.

I metoden kombinerar vi vår lokala kännedom med den styrka vi är ensamma om att ha, i form av att vara världens största kabeltillverkare. Därför kan vi erbjuda vi en unik mix av kompetens och muskler för att hantera projektförfrågningar, stora som små.

Alesea

Med en komplett produktkatalog som kompletteras av möjligheten att utveckla skräddarsydda produkter och lösningar, samt tjänster likt Alesea, som ger dig full kontroll över lagerhantering samtidigt som du maximerar din trumhantering ur ett hållbarhetsperspektiv, finns vi där genom hela projektet. En effektiv, pålitlig och komplett projektpartner, helt enkelt.

Projektkvalitet och genomförande

Vi når nya nivåer inom leverans av kabelprojekt!

Vår stabila och effektiva approach till projektledning är extraordinär - vilket maximerar kapaciteten och kompetensen hos våra kvalificerade team och individer i kombination med koncernens omfattande produktionskapacitet och installationsutrustning. 

Vi levererar kompletta systemlösningar för konstruktion av strömförsörjningssystem för ubåtar och för havsbaserade vindkraftparker.

Från vattenytan till djup på 2000 m och djupare än så, våra kabelläggningsfartyg - the Giulio Verne, Cable Enterprise, Ulisse och Leonardo da Vinci - tillåter oss att installera undervattenskablar runt om i världen. 

Vi kombinerar omfattande erfarenhet inom området med banbrytande lösningar för att förverkliga de ubåtsförbindelser våra kunder behöver. 

Kontakt


Order