Fiberkablar

Snabba, pålitliga och enastående fibernätverk driver framtidens kommunikation

Vi konstruerar tekniken som levererar information med optimal hastighet - detta leder till nya möjligheter för industrier och kopplar samman samhällen.

Hastighet är bara en faktor. För att utöka anslutningar globalt sätter vi hög standard på låg latens, tillförlitlighet och hantering av större datavolymer.  Vårt utud av singlemode, multimode och specialfiber är designade för alla olika tillfällen. Våra kompetenscenter i Italien, Nederläderna och Frankrike i kombination och våra fem produktionsanläggningar runt om i världen gör oss till en världsledande tillverkare av fiberoptiska kablar - och vi arbetar ständigt för att ligga i framkant av hastighet och tillförlitlighet. 

Inuti våra fiberoptiska kablar

Prysmian har en 30 år lång historia av att leverera fiberoptiska kablar till telekomindustrin. Vi tillhandahåller innovativa produkter för det breda utbudet av applikationer som inkluderar långdistans-, storstads-, åtkomst-, FTTx- och lokalapplikationer.

 

  • Bred G.652-serie
  • Undervatten-ultralång G.654-serie
  • Innovativ långdistans G.655/G.656-serie med non-zero dispersion shifted fibres (NZDSF)
  • G.657 serien - böjningsbar optisk fiber för FTTx-distribution

Prysmians multimode optiska fibrer är baserade på vår plasmaaktiverade kemiska ångavsättningsprocess (PCVD), erkänd över hela världen för att erbjuda den bästa nogrannheten bland optisk fiber. 

Vi erbjuder en komplett fiberportfölj för alla typer av applikationsstandarder från OM1 och OM2 hela vägen upp till OM3 och OM4 med högsta datahastighet. All multimode optisk fiber är belagda med DLPC9-beläggning för att avsevärt minska mikroflexing och är lämpliga för användning i lokala åtkomstnätverk (LAN), datacenter, centrala kontor och lagringsnätverk (SAN). 

Prysmians BendBright™ Elite (G.657.B3) single mode fibrer med 500μm beläggning är specialfibrer avsedda för medicinska, marina, olja-och gas och telekomsektorerna. 

DrakaElite erbjuder en omfattande fiberportfölj som överträffar applikations-och marknadskrav, kombinerar avancerad beläggings- och buffertteknik för bättre prestanda och applikationsområde. 

SPRÄNGKABLAR

Sirocco® 


Prysmians fiberoptiska mikrokablar representerar ett steg framåt i miniatyrisering, med världsrekordet för högsta fiberdensitet och minsta diameter. Inom denna kategori erbjuds Sirocco-mikrokabelserien - speciellt utformad för utomhusinstallation - idealisk för åtkomstnät med hög densitet, FTTx och 5G-infrastruktur.

 

- Sirocco HD mikrokanalfläktkabel säkerställer en rekordliten ytterdiameter och hög fiberdensitet. Lösningen använder böjokänslig BendBrightXS-teknik samt 200 μm fibrer.

- Sirocco XT Extreme mikrokanalfläktkabel använder böjkänslig BendBrightXS-teknik med 180 μm fibrer. Kabeln har en ytterdiameter på 7,7 mm och är lämplig för blåsning i rör med en innerdiameter på 10 mm.

- Sirocco Hybrid är lämplig för installation av mobila antenner och har en ytterdiameter på 7,7 mm. Den är lämplig för blsning i rör med en innerdiameter på 10 mm.

MASSLINK

FlexRibbon®


Prysmians MassLink-produktlinjen™ med FlexRibbon-teknik™ är utformad för att maximera fiberdensitet och kanalutnyttjande.

Komprimering av det maximala fiberantalet för en liten kabel görs genom att använda extremt flexibla fibrer som kan rullas kompakt ihop och läggas platt för bandskarvning.

De två nya FlexRibbon-produkterna ™ innehåller 1728, 3456 respektive 6912 fibrer, baserat på en ultrakompakt utomhuskabeldesign som innehåller böjkänsliga fibrer, tillräckligt små för att passa in i en 31,75 mm, 38,1 mm respektive 50,8 mm kanal. 

FIBEROPTISKA KABLAR

Webbkatalogen

Vi har sex olika fiberoptiska kablar för olika tillfällen och bruk. Läs mer om de olika kablarna i vår webbkatalog. 

Senaste uppdateringar

Kontakta oss

Välj kontakt via avdelning eller geografiskt område

Peter Björkman