AXLJ-RMF E Path

Fokus på framtiden

AXLJ-RMF E Path är en mellanspänningskabel i treledar-utförande som ingår i Prysmians E Path-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Samma tuffa och högpresterande kabel, med mindre miljöpåverkan.

Med AXLJ-RMF E Path medföljer ett standarddatablad utöver E Path dokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.

90% återvunnet material

AXLJ-RMF E Path kabelns yttermantel består av 90% återvunnet material, vilket minskar produktens klimatavtryck. 

Mark- och vattenförläggning

Mycket lämplig för mark/vattenförläggning tack vare PE-mantelns låga vattenabsorption och goda skydd mot vattendiffusion. Kabeln är utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.

Distributionskabel i lokalnät

Används ofta som distributionskabel i lokalnät, vid vädersäkring av oisolerad luftledning och i vindkraftparker. Skärm av koncentriska koppartrådar. 

E Path - Vårt koncept för att mäta kablar och lösningars miljöpåverkan

Kontakta oss


Sälj

Niclas Henningsson