Aceflex E Path

Fokus på framtiden

Aceflex är en mycket flexibel och lättarbetad kraft- och installationskabel som ingår i Prysmians E Path-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Aceflex E Path uppfyller dessutom CPR-kraven för installation inomhus. Sammantaget en mycket mångsidig och enkel kabel att hantera och installera. 

Med Aceflex E Path medföljer ett standarddatablad utöver E Path dokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.

36% återvunnen koppar

Aceflex E Path består av 36% återvunnen koppar vilket minskar kabelns klimatavtryck och kvalificerar den för Prysmians koncept E Path. 

Installation både inom- och utomhus

Aceflex E Path är godkänd enligt Boverkets baskrav gällande CPR. Den uppfyller Dca-s2d2a1 och för därför installeras inomhus. Men den funkar lika fint att installeras utomhus både öppen installation och direkt i mark.

Smidigheten själv

Aceflex E Path består av klass-5 ledare vilket gör att den är väldigt flexibel och enkel att jobba med. En kabel som gör som du vill och stannar där du lägger den.

E Path - Vårt koncept för att mäta kablar och lösningars miljöpåverkan

Våra Aceflex E Path Kablar

För mer information om våra Aceflex E Path kablar - Datablad etc

E-nummer: 0009905

 

E-nummer: 0009925

 

E-nummer: 0009945

 

E-nummer: 0009965

 

E-nummer: 0009915

 

E-nummer: 0009935

 

E-nummer: 0009955

Nyfiken på mer?


Försäljning

Jonny Petersson