NYHET: Dropkablar

prysmian.categories: Innovation  Corporate  Telecoms  Optical Fibre 

Snabbare installationer med kablar från Prysmian Group

jun 09, 2021 - 12:00 FM

Prysmian Group breddar nu sortiment dropkablar på den svenska marknaden. Åtta nya, lättskalade och smidiga kablar gör exempelvis anslutningen av villor till fibernätet snabbare än någonsin.

Kablarna karakteriseras av få fibrer och små dimensioner och hur smidiga de är att skala och installera.

Vill du veta mer, vänligen kontakta Pär Erlandsson.
E-mail: [email protected]

 

Produkter

Supreme 6

Supreme 6 installeras utomhus i mikrodukter och är väldigt lättskalad tack vare hur fibrerna grupperas, samt mantelns konstruktion.

Max antal fiber: 6
Diameter: 2,0 mm

Datablad

 

Pico TRX

Lättskalad kabel designad för att blåsas i mikrodukter med diameter 2,5-3,5 mm, eller förinstallerad i dukter. För utomhusbruk.

Max antal fiber: 4
Diameter: 1,1 mm

Datablad

 

INDOOR DRY DROP OPTICAL CABLE

Inomhuskabel för FTTH-installationer. Kabeln har en cirkulär profil med en central DRY-tub med upp till 2F och aramidgarn.

Max antal fiber: 2
Diameter: 4,2 mm
Brandklass: Dca

Datablad

 

INDOOR/OUTDOOR DROP OPTICAL CABLE

Inom- och utomhuskabel för FTTH-nätverk. Kabeln har 900µm tight buffer och LSZH-mantel, samt aramidgarn.

Max antal fiber: 24
Diameter: 2,8 mm – 3,0 mm
Brandklass: B2ca

Datablad

 

Optimum 25

Mikrokabel avsedd för installation utomhus i kanalisation. Fibrerna ligger i en central gelfylld tub omgiven av aramidgarn samt en svart halogenfri polyetenmantel.

Max antal fiber: 12
Diameter: 2,5 mm

Datablad

 

URE DB

Dropkabel för FTTH-nätverk. Unitubekabeln är lämplig för direkt nedgrävning i sandbädd.

Max antal fiber: 48
Diameter: 5,5 mm – 7,3 mm

Datablad

 

Mini Xtended Drop Optical Cable A-D2Y

Unitubekabel designed för utomhusbruk. Installeras i mikrodukter genom blås- eller dragteknik.

Max antal fiber: 4
Diameter: 2 mm

Datablad

 

FTTH Indoor Drop Cable, fully dry, BendBright®XS

Från 1 till 4 900µm tight buffer-fiber eller mikromodul för 2 till 4 optiska fiber. HFFR-mantel och aramidgarn.

Max antal fiber: 4
Diameter: 4 mm
Brandklass: Cca

Datablad