Återvunnen Polyeten
Att kunna återanvända och återvinna delar av kablar är ett nödvändigt jobb för att minska vår påverkan och bidra till arbetet för ett bättre klimat för kommande generationer. Plast är en betydande del av kablar och möjligheten att återvinna och använda återvunnen plast är en stor faktor i hållbarhetsarbete.
Polyeten (PE) är en termoplast som återfinns i flertalet kablar idag, det är en av de enklast uppbyggda termoplasterna som består av endast kol och väte. Prysmian arbetar hela tiden för att utveckla vår produktion i alla olika led och återvunnen polyeten är en del av arbetet.
I Sverige hade vi 2024 en total på 750 ton återvunnen polyeten, motsvarande 32%, något vi är stolta över. Det återvunna materialet är post consumer recycling (PCR) och återfinns i våra E Path-produkter. Arbetet med återvunnen polyeten är fortlöpande och vi arbetar hela tiden för att fortsätta nå nya nivåer och minska vår påverkan.
För att kunna återvinna och återanvända plast på allra bästa sätt krävs det att vi från början sorterar plast rätt och det börjar redan vid våra hushåll och verksamheter. Enligt siffror från naturvårdsverket (2024) generera förpackningar mest plastavfall med cirka 320 000 ton (år 2020), exklusive pantbara PET-flaskor. Under 2020 materialåtervanns ungefär 120 000 ton plastavfall där mjuk och hård PE finns inräknat (Plastflöden i Sverige – från produktion till återvinning). Vi är med vårt sätt att använda återvunnen polyeten högst medverkande i arbetet för en mer hållbar plastanvändning.
Så här säger Jimmy Ward, Purchasing Manager Scandinavia, om Prysmians arbete med återvunnen polyeten:
- Genom att inköp arbetat tvärfunktionellt med Kvalitet, Teknik och HSE har vi utvecklat ett återvunnet material som fungerar i vår tillämpning och innebär att vi ligger i framkant med en hög grad av återvunna material. Generellt finns det en opinion mot plast med tex skatter men plast är fantastiskt material som går återvinna på flera olika sätt. Utmaningen ligger i att hitta rätt flöden och kvalitet på marknaden. Det är idag verkligen skillnad på plast och plast.