Inblick

EN INSYN I VAD PRYSMIAN GROUP GÖR.

80 000 kvadratmeter  så lyder det nya rekordet. När Solkompaniet fick uppdraget att förse fastighetsägaren NREP, deras logistikgren Logicenters samt hyresgästen Axfood/Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta med solceller, valde de att använda solpanelkabeln Tecsun från Prysmian Group. För att få anläggningen att fungera felfritt krävs det inte mindre än 167 km kvalitetskabel.

Draka r en naturlig spelare på den svenska elmarknaden och har under årtionden levererat högkvalitativa kablar och kabelsystem till allt från bostäder och elnät till larmsystem och industrier. Precis som Draka är Prysmian ett av Prysmian Groups varumärken och under Prysmian-flagg förser vi världen med de bästa fiberkablarna – kablar som möjliggör kommunikationen som vårt samhälle är uppbyggt på. Här får du en inblick i hur en skopa sand blir ett videosamtal till kusinen på andra sidan Atlanten.

FN har satt upp 17 mål för en hållbar utveckling. Ett av dessa är att det ska finnas hållbar energi åt alla. Detta var något Angola tog fasta på när de skulle utveckla landsbygden och ge landets 32 miljoner invånare tillgång till ren och förnybar energi. Tillsammans med ett flertal svenska företag och med finansiering från bland annat Svensk exportkredit, har Draka i Nässjö (numera en del av Prysmian Group), levererat alla kablar nödvändiga för att få allt att fungera.

När den nya produktionslinjen skulle byggas i Prysmian Groups fabrik i Nässjö såg man till att investera i mer miljövänliga processer. På så vis vill kabeltillverkaren motverka elbrist och samtidigt arbeta för en mer hållbar morgondag.

Plast är ett vanligt material i kablar, både som isolation av ledare och i manteln. Men det är stor skillnad på plast och plast. Anna Håmås, utvecklingsingenjör och expert på plastmaterial på Draka Kabel i Nässjö, förklarar, – Några vanligt förekommande plaster som används i kabelsammanhang PE (polyeten), PEX (tvärbunden polyeten), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) och till viss del PVC (polyvinylklorid). Utöver dessa finns det fler specialplaster som används i miljöer där man behöver extra mycket skydd mot kemikalier, olja etc.

Följ installationen Så här gick installationen av vår nya produktionslinje till.

Videomaterial

I videobiblioteket hittar du produktpresentationer och andra videor som kan komma till nytta.