Kabeltrummor finns i olika storlekar och vikter, och kan vara svåra att hantera på plats. Det är viktigt att följa de rekommenderade riktlinjerna för hantering och förvaring av kabel.
Trumhantering
Hantering av trummor
Kabeltrummor ska hanteras med hjälp av lyftkran eller truck. Stroppar, gafflar eller dylikt får inte anbringas mot kablen utan lyft ska ske i trumman.
Det primära är att allt ska ske i trumman och att alla förstängningar eller fixeringar görs mot trumman. Det viktiga är att kabeln inte i någon form får utsättas för belastning.
Vid nedsänkning eller lyft av trumma måste trucken stå stilla för att undvika skador på inbrädningen eller trumgavlar. Truckgafflarna ska vid varje tillfälle lyfta i bägge trumgavlarna.
När man lyfter större och tyngre trummor med hjälp av en lyftkran, är det viktigt att stropparna fästs på en axel som går igenom centrumhålen. Om stropparna är för korta, måste ett spridningsok användas för att undvika att trumgavlarna skadas. Det är inte tillåtet att använda vajer istället för en axel genom centrumhålen, därför att vajerns lilla kontaktyta mot centrumhålens järninskoning kan orsaka deformation.
Rullning
Trummor får endast rullas över korta avstånd. Om trumman behöver rullas en längre sträcka ska detta göras i en specifik rulllriktning. Föreställ dig en pilspets på kabeländen som sticker ut genom trumgaveln.
Vältning alternativt resning av trumma
Omställning av stående trummor till liggande är endast tillåten inom trumsortimentet K5-K14. Inom storlekarna K10-K14 är det dock inte tillåtet att trummor inte vältas om vikten överstiger 500kg för K10, 550kg för K11, 625kg för K12 och 700kg för K14. Förutsättningen för stjälpning är att frikanten tillåter sådan hantering.
Lagring
Alla produkter ska lagras och hanteras på ett sådant sätt att ingen kvaliteförsämring äger rum. Kundens specifika kvalitetskrav ska altid tas i beaktande. För att säkerställa korrekt lagring, ska trummor av storlek K14 och större, samt alla trummor med fiberkabel, alltid förvaras stående på sina gavlar.
Trummor storlek K12 och mindre fraktas på pall, kabel lagras inne eller ute beroende på kabeltyp. Kabel som är lindad på ring eller bobin och förpackad på pall kan lagras både inomhus och under tak. Kabel i kartong ska alltid lagras inomhus.
Lastning
Lastningen ska truckföraren och chauffören gemensamt ansvara för så att produktkvaliten bibehålls, även då inkuderande emballage och lastbärare. Chauffören ska aktivt delta under lastningen och säkerställa att antalet kolli på fordonet överensstämmer med fraktsedeln samt att det lastade godset är utan synliga skador. Upptäcks skador måste chauffören anmäla detta till truckföraren som vidtar föreskrivna återgärder.
Efter att lastningen är avslutad ska chauffören kvittera det fjärde exemplaret av fraktsedeln, som till slut lämnas över till truckföraren.
Transport
Vid transport måste lasten vara säkrad på ett sätt som uppfyller Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för att garantera trafiksäkerheten. Säkring av lasten ska utföras genom förstängning och surrning, och det är chaufförens ansvar att detta sker korrekt. Kabeltrummor får inte rullas in i varandra så att gavlarna överlappar och trycker mot kabeln.
Lossning
Under lossning ska godsmottagaren förvissa sig om att godset inte är utsatt för någon form utav skada och att antalet kolli stämmer överens med fraktsedeln. Skada som har upptäcks under godsmottagning ska anmärkas omedelbart på fraktsedeln vid mottagandet. Dold transportskada får anmälas senast 7 dagar efter mottagandet. I båda fallen ska anmälan göras till det transportföretag som anges på fraktsedeln, med en begäran om besiktning.