Här kan du läsa om de tjänster som vi erbjuder.
Trumpriser
TRUMPRISER
Priser för debitering och återköp av trummor:
Från och med 2022-01-01 gäller föjande prislista.
Retursystem för kabeltrummor
Sedan lång tid tillbaka har Svenska kabeltillverkare ett system för omhändertagande och återköp av returtrummor som innebär att:
- alla använder samma standard/utförande på trummor "K-trummor"
- man tar emot returer oavsett vem som har sålt trumman
- alla använder samma priser som ersättning för returnerande trummor
- gemensamma regler för värdering av skadade trummor
Leveransadress
Vida Logistics / Prysmian Group Sverige AB
Tuvegatan, 571 41 Nässjö
Kontakt:
Kristoffer Nyberg 070-2860222, [email protected]
Gustaf Bortas 070-6091408, [email protected]
Info.adress: [email protected]
På fraktsedeln skall framgå att avsändaren betalar frakten, fullständigt namn och adress, organisationsnummer/personnummer samt bankgironummer.
För mer information gå in på Vidas hemsida: Lager och logistik - Vida AB