Installation

Prysmian som kvalitetsstämpel

Vissa saker är självklara: himlen är blå, fel låt vann mello och produkter från Prysmian håller högsta kvalitet. Det är en vedertagen sanning och har så varit sedan vi började producera kablar för över 110 år sedan.

Men bara för att det känns som en självklarhet, betyder det inte att vi tar det för givet.

För att kunna leverera kablar av högsta kvalitet, arbetar våra 50+ forsknings- och utvecklingscentra konstant med utveckling av våra produkter. Nya standards, ny krav, nya önskemål och en föränderlig värld gör att arbetet aldrig står still.

Vårt fokus är hela tiden att kunna erbjuda världens bästa kablar. För oss innebär det allt från att de ska vara användarvänliga under installationen, till att säkert transportera strömmen i systemen.

Det är därför varumärket Draka - A brand of Prysmian har blivit synonymt med kvalitet, och kommer att fortsätta vara det.

Komplett produktsortiment

I vårt utbud hittar du alla sorters kablar för elinstallationer: produkter du alltid bör ha i servicebilen, mer sällsynta kabelalternativ och högaktuella lösningar som hybridkablar till elbilsladdning. Oavsett vad du letar efter hittar erbjuder vi kvalitetsprodukter som gör jobbet optimalt. Och skulle det dyka upp nya behov är vi redo att ta fram en ny lösning till dig.

Produkterna är alltid i linje med de svenska och europeiska elinstallationsreglerna, som exempelvis Boverkets CPR-krav. Dessutom vill vi förenkla vardagen för dig som installatör, vilket är anledningen till att vi exempelvis givit alla produkter som lever upp till Boverkets CPR-krav tilläggsnamnet Pure.

Vi är också stolta över att ha hög tillgänglighet i ur och skur. En av fördelarna med att vara världens största kabeltillverkare, är att vi har många systerfabriker som vi hela tiden samarbetar med. Det gör att vi kan hålla en hög servicenivå och vara en pålitlig partner i alla situationer.

Läs mer om våra Pure-kablar! 

Kopplingskablar

RQ PURE 300

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel

RQ PURE 450

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel

RQ 300

Halogenfri kopplingskabel för indragning i rör och apparatskåp

 

Läs mer om RQ här

RQ 450

Halogenfri kopplingskabel för apparatskåp och indragning i rör

RQ LED

Halogenfri, flamskyddad och tvinnad kopplingskabel för LED-belysning

H05V2-KRK 90C 300500 V

Flexibel kopplingsledning avsedd för centraler och apparatskåp

H07V-UEK 450750 V

Kopplingskabel för fast installation i apparater, armaturer etc

H05V-K (RK) 300500 V

Flexibel kopplingskabel avsedd för kopplings- och apparatskåp

H07V2-KRK 90C 450750 V

Flexibel kopplingskabel, avsedd för centraler och apparatskåp

H07V-K (RK) 450750 V

Flexibel kopplingsledning avsedd för rör, centraler och apparatskåp

H07V-UEK 450750 V

Kopplingskabel för apparater, armaturer etc

VILL DU VETA MER?

Här hittar du informationsfilmer om produkter och annat matnyttigt.

För fler filmer, besök vår Youtubekanal.

VILL DU VETA MER?

Buddy - Troligtvis världens bästa kabelförpacknig

Kontakt


Order

Order