Fiberkablar

ÖVERSIKT

Snabba, pålitliga och enastående fibernätverk driver framtidens kommunikation

Vi konstruerar tekniken som levererar information med optimal hastighet - detta leder till nya möjligheter för industrier och kopplar samman samhällen.

Hastighet är bara en faktor. För att utöka anslutningar globalt sätter vi hög standard på låg latens, tillförlitlighet och hantering av större datavolymer.  Vårt utud av singlemode, multimode och specialfiber är designade för alla olika tillfällen. Våra kompetenscenter i Italien, Nederläderna och Frankrike i kombination och våra fem produktionsanläggningar runt om i världen gör oss till en världsledande tillverkare av fiberoptiska kablar - och vi arbetar ständigt för att ligga i framkant av hastighet och tillförlitlighet. 

Innuti våra fiberoptiska kablar

Prysmian Groups har en 30 år lång historia av att leverera fiberoptiska kablar till telekomindustrin. Vi tillhandahåller inovativa produkter för det breda utbudet av applikationer som inkluderar långdistans-, storstads-, åtkomst-, FTTx- och lokalapplikationer.

 

  • Bred G.652-serie
  • Undervatten-ultralång G.654-serie
  • Innovativ långdistans G.655/G.656-serie med non-zero dispersion shifted fibres (NZDSF) 
  • G.657 serien - böjningsbar optisk fiber för FTTx-distribution

Prysmian Groups multimode optiska fibrer är baserade på vår plasmaaktiverade kemiska ångavsättningsprocess (PCVD), erkänd över hela världen för att erbjuda den bästa nogrannheten bland optisk fiber. 

Vi erbjuder en komplett fiberportfölj för alla typer av applikationsstandarder från OM1 och OM2 hela vägen upp till OM3 och OM4 med högsta datahastighet. All multimode optisk fiber är belagda med DLPC9-beläggning för att avsevärt minska mikroflexing och är lämpliga för användning i lokala åtkomstnätverk (LAN), datacenter, centrala kontor och lagringsnätverk (SAN). 

Prysmian Groups Prysmian Groups BendBright™ Elite (G.657.B3) single mode fibrer med 500μm beläggning är specialfibreravsedda för medicinska, marina, olja-och gas och telekomsektorerna. 

DrakaElite erbjuder en omfattande fiberportfölj som överträffar applikations-och marknadskrav, kombinerar avancerad beläggings-och buffertteknik för bättre prestanda och applikationsområde. 

SPRÄNGKABLAR

Sirocco® 


Prysmian Groups fiberoptiska mikrokablar representerar ett steg framåt i miniatyrisering, med världsrekordet för högsta fiberdensitet och minsta diameter. Inom denna kategori erbjuds Sirocco-mikrokabelserien - speciellt utformad för utomhusinstallation - idealisk för åtkomstnät med hög densitet, FTTx och 5G-infrastruktur.

 

- Sirocco HD mikrokanalfläktkabel säkerställer en rekordliten ytterdiameter och hög fiberdensitet. Lösningen använder böjokänslig BendBrightXS-teknik samt 200 μm fibrer.

- Sirocco XT Extreme mikrokanalfläktkabel använder böjkänslig BendBrightXS-teknik med 180 μm fibrer. Kabeln har en ytterdiameter på 7,7 mm och är lämplig för blåsning i rör med en innerdiameter på 10 mm.

- Sirocco Hybrid är lämplig för installation av mobila antenner och har en ytterdiameter på 7,7 mm. Den är lämplig för blsning i rör med en innerdiameter på 10 mm.

Sirocco

MASSLINK

FlexRibbon®


Prysmian Group MassLink-produktlinjen™ med FlexRibbon-teknik™ är utformad för att maximera fiberdensitet och kanalutnyttjande.

Komprimering av det maximala fiberantalet för en liten kabel görs genom att använda extremt flexibla fibrer som kan rullas kompakt ihop och läggas platt för bandskarvning.

De två nya FlexRibbon-produkterna ™ innehåller 1728, 3456 respektive 6912 fibrer, baserat på en ultrakompakt utomhuskabeldesign som innehåller böjkänsliga fibrer, tillräckligt små för att passa in i en 31,75 mm, 38,1 mm respektive 50,8 mm kanal. 

FlexRibbon
FIBEROPTISKA KABLAR

Våra fiberoptiska kablar

Vi har sex olika fiberoptiska kablar för olika tillfällen och bruk. Läs mer om de olika kablarna i vår webbkatalog. 

NEXST

NEXST magazine om telekom och bredband 

Prysmian Group publicerar en online-tidning om telekommunikation och bredband flera gånger om året.

Prenumerera på denna tidning och få den direkt i din e-postinkorg

NEXST

Senaste uppdateringar

Kontakta oss

Välj kontakt via avdelning eller geografiskt område

Vallgatan 5, 571 41 Nässjö

Pär Erlandsson