Aceflex Eco Cable

Aceflex Eco Cable

Fokus på framtiden

Aceflex är en mycket flexibel och lättarbetad kraft- och installationskabel som ingår i Prysmians Eco Cable-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Aceflex Eco Cable uppfyller dessutom CPR-kraven för installation inomhus. Sammantaget en mycket mångsidig och enkel kabel att hantera och installera. 

Med Aceflex Eco Cable medföljer ett standarddatablad utöver Eco Cable dokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.

36% återvunnen koppar

Aceflex Eco Cable består av 36% återvunnen koppar vilket minskar kabelns klimatavtryck och kvalificerar den för Prysmians koncept Eco Cable. Samtliga produkter inom Eco Cable-konceptet har lägre miljöpåverkan jämfört med vårt ordinarie sortiment.

Installation både inom- och utomhus

Aceflex Eco Cable är godkänd enligt Boverkets baskrav gällande CPR. Den uppfyller Dca-s2d2a1 och för därför installeras inomhus. Men den funkar lika fint att installeras utomhus både öppen installation och direkt i mark.

Smidigheten själv

Aceflex Eco Cable består av klass-5 ledare vilket gör att den är väldigt flexibel och enkel att jobba med. En kabel som gör som du vill och stannar där du lägger den.

Eco Cable-konceptet

Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar vi ECO CABLE för att stödja våra kunders miljöarbete. Fokus på framtiden!

Eco Cable är Prysmians egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Det är senaste initiativet inom Prysmian Groups miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation.

Våra Aceflex Eco Cable Kablar

För mer information om våra Aceflex Eco Cable kablar - Datablad etc

E-nummer: 0009905

 

E-nummer: 0009925

 

E-nummer: 0009945

 

E-nummer: 0009965

 

E-nummer: 0009915

 

E-nummer: 0009935

 

E-nummer: 0009955

Datablad & Dokumentation

KÖP HOS REXEL

Nyfiken på mer?


Försäljning

Jonny Petersson