Click Fit

Click-Fit® är Prysmians premiumserie av nätverkskomponenter, inklusive skarvar, ändavslutningar og kontakter. Konceptet är ett unikt "plug-in-system" utformat för att ansluta HV- och EVH-extruderade kablar från 72 kV till 550 kV. Denna innovativa lösning garanterar en hög tillförlitlighet i kombination med snabb och enkel installationsteknik. Konceptet bygger på förproducerade och testade komponenter som är anslutna och mekaniskt låsta, för en enkel och snabb installation med hög prestanda och tillförlitlighet.

De förgjutna komponenterna är gjorda av högkvalitativt material (HTV Silicone Rubber), som har utmärkta isolerande och mycket tillförlitliga mekaniska egenskaper. Kabeländarna kan också förberedas på fabriken eller avslutas. Det betyder att de kommer att levereras med specialtillverkade kontakter, vilket påskyndar installationen av kabeltillbehör i fältet.

Generella egenskaper

Ladda ner

TILLBEHÖR

Click-fit ®

Allt i en färdig tillverkad komponenter

Click-Fit® konceptet är ett unikt "plug-in-system" utformat för att ansluta af HV og EHV extruderade kablar från högspänning från 72 kV till 550 kV. Detta innovative system garanterar en hög tillförlitlighet i kombination med snabba, enkla och oberoende installationstekniker. Hitta mer information på www.click-fit.org 

CORPORATE

Följ oss

På vår företagssida på LinkedIn

Prysmian använder flera av de sociala medierna inklusive LinkedIn. Följ oss här för regelbundna uppdateringar om våra nya produkter, nyheter, innovationer, evenemang och projekt.

Sälj


Sälj

Roger Nilsson

Säljansvarig