Kraft & Förnybar energi: Prysmians P-Laser
Dagens industristandard för kraftkablar är PEX-isolering, en typ av polyetenplast som via en tvärbindningsprocess resulterar i en motståndskraftig plast. Men som med allt sker en konstant utveckling. Nu börjar det dyka upp alternativa material med samma goda egenskaper som PEX men utan tvärbindningsprocessen. Ett sådant material är Prysmians P-Laser.
P-Laser är ett isolationsmaterial för kablar av Polypropen-Termoplastisk Elastomer (PP-TPE). Det är en banbrytande utveckling inom isolationssystem för kablar med ett framtidsfokus. P-Laser är inte bara framtaget för att möta dagens energibehov men också för att säkerställa att framtida generationers energikrav kan uppfyllas. P-Laser, likt andra termoplaster, kräver ingen tvärbindning vilket resulterar i att plasten kan smältas ner igen samt minskad energiförbrukning i tillverkningsprocessen. P-Laser-teknologin erbjuder en rad övergripande fördelar som gör det till en framstående lösning inom kabelindustrin.
För att garantera hög kvalitet och säkerhet produceras P-Laser enligt strikta standarder. De som har rätt att tillverka kabel med P-Laser-isolation följer bland annat de stränga kraven i ISO 18001 för kvalitetsledningssystem och ISO 45001 för miljökvalitetstandarder. Varje kabel ned isolationsmaterialet är typprovad enligt europeiska normer - något som bekräftar dess pålitlighet och prestanda. I januari 2024 publicerade Svensk Elstandard (SEK) den nya standarden SS 424 14 20, som beskriver konstruktion och provning av PP-TPE-isolerad kabel från 12kV till 36kV.
Så här säger Simon Torstensson, produktchef Elnät Prysmian om Prysmians P-Laser:
"P-laser är en gammal nyhet för Prysmian då vi i Italien började leverera kabel med det redan i för snart 20 år sedan men för oss i Sverige är det nu en rolig och spännande utveckling som sker. Vi har nu i ett år haft pilot runt om i Sverige för att lära oss själva samt utbilda marknaden om de små men viktiga skillnaderna mot PEX. Den svenska elnätsmarknaden tar nu dom första stegen i övergången från PEX till återvinningsbara termoplaster."