En innovativ produktionsprocess och ökad prestanda

En innovativ produktionsprocess och ökad prestanda

En innovativ produktionsprocess som anammar en zero-gas-teknik som resulterar i reducerade CO2-utsläpp - det är den processen som genererar P-Laser. 

P-Laser representerar en banbrytande utveckling inom isolationssystem för mellanspänningskablar med fokus på hållbarhet och lägre miljöpåverkan. Systemet är inte bara framtaget för att möta dagens energibehov men också för att säkerställa att framtida generationers energikrav kan uppfyllas på ett sätt som har längre påverkan på miljö. 

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos P-Laser är att det inte krävs någon tvärbindning eller avgasning under tillverkningsprocessen vilket resulterat i en mer effektiv produktion med mindre miljöpåverkan. P-Laser-teknologin erbjuder en rad övergripande fördelar som gör den till en framstående lösning inom kabelindustrin. Med sitt termoplastiska isoleringsmaterial HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer), även kallat TPI (termoplastisk isolering) kan P-Laser hantera en 20% högre arbetstemperatur – upp till 130 grader Celsius. Denna robusta isolering är inte bara mekaniskt stark utan är också okänslig för vattenträd. 

Genom att använda helt återvinningsbara material har P-Laser en lägre miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar industri. Detta är särskilt viktigt i en tid då miljömedvetenhet och hållbar utveckling är av yttersta vikt för både planeten och företagens långsiktiga framgång. För att garantera högsta kvalitet och säkerhet produceras P-Laser enligt strikta standarder. De som har rätt att tillverka P-Laser följer de stränga kraven i ISO 18001 för kvalitetsledningssystem och ISO 4501 för miljökvalitetstandarder – detta säkerställer att produkterna inte bara har en lägre miljöpåverkan men också är av hög kvalitet. Dessutom är varje levererad kabel med isolationsmaterialet typprovad enligt europeiska normer – detta bekräftar dess pålitlighet och prestanda.