P-Laser: Cirkulär kabelteknologi

P-Laser

prysmian.categories:

aug 19, 2024 - 11:59 FM

P-Laser, en av de mest avancerade lösningarna inom Prysmians innovativa utbud - ett cirkulärt isoleringsmaterial för mellanspänningskablar. 

Historien om P-laser har sin start i ett Prysmian R&D-laboratorium i Milano 2003. Där fortsatte utvecklingen under de första åren av tidigt 2000-tal. 2009 nåddes den första milstolpen när 3 000km av kabel med P-Laser-isolering var producerad. 10 år senare nåddes nästa stora milstolpe med 50 000km kabel var producerad. 

P-Laser finns sedan 2012 integrerad i den europeiska standarden för mellanspänningskablar, Cenelec HD 620. Sedan januari 2024 finns det ett eget kapitel i den svenska standarden som definierar mellanspänningskabel: SS 424 14 20.

 

------------------------------

P-Laser, one of the most advanced solutions within Prysmian's innovative range - a circular insulation material for medium-voltage cables. 

The story of P-laser started in a Prysmian R&D laboratory in Milan in 2003. The development continued there in the first years of the early 2000s. In 2009, the first milestone was reached when 3,000km of cable with P-Laser insulation was produced. 10 years later, the next major milestone was reached with 50,000km of cable being produced. 

Since 2012, P-Laser has been integrated into the European standard for medium-voltage cables, Cenelec HD 620. Since January 2024, there is a separate chapter in the Swedish standard that defines medium-voltage cables: SS 424 14 20.