Hur påverkar 5G framtidens fibernätverk?

prysmian.categories: Corporate  Telecoms 

apr 12, 2022 - 12:00 FM

Hur påverkar utvecklingen av 5G sttet vi utformar och implementerar fibernätverk? Och vad har det för effekter på den globala marknaden?

I årets första upplaga av NExsT – Prysmian Groups onlinepublikation om bredband och telekom – är det några av sakerna som avhandlas.

Du kan även läsa om:

  • Vår rekordsättande nya fiberkabel med 576 fiber för 10mm-dukter
  • Bredband i Peru: en fascinerande utveckling
  • Prysmian Ecoslim och hur det minskar plastanvändandet

Läs NExsT 2 här.

Naturligtvis är vi alltid intresserade av att höra din feedback, förslag, frågor och åsikter. Finns det något du vill dela med dig av? Kontakta NExsT-redaktionen på e-postadressen: [email protected].