Low Carbon Aluminium

Low carbon Aluminium vs Aluminium

Aluminium används i stor utsträckning inom kabelindustrin tack vare sina goda materialegenskaper vid tillverkning av ledare för energikablar. Samtidigt är aluminiumproduktion energikrävande och står för en betydande del av en energikabels totala klimatavtryck.

Hur aluminiumet produceras gör därför stor skillnad. 

Här spelar low carbon aluminium en central roll genom att processen minska klimatpåverkan redan i tillverkningsledet. Low carbon aluminium framställs med mindre koldioxidintensiva processer, vilket i sin tur leder till att utsläppen reduceras avsevärt. Metallen förblir densamma som konvetionellt aluminium. 

Vad skiljer sig low carbon aluminium åt från konventionellt aluminium?

Low carbon aluminium är samma aluminium med samma funktion, kvalitet och prestanda, men är producerad med betydligt lägre klimatpåverkan.

Skillnaden ligger i produktionen hur aluminiumet framställs:

  • Aluminiumframställningen är mycket energiintensiv
  • Valet av energikälla avgör materialets klimatavtryck
  • Low carbon aluminium produceras med förnybar el

För att aluminium ska klassas som low carbon aluminium krävs att klimatavtrycket understiger 5 kg koldioxidekvivalenter per kilo aluminium.

Hur säkerställs low carbon aluminium i produkten?

Aluminiumets klimatavtryck säkerställs genom tillverkarens tredjepartsverifierade klimatdata som kallas för EPD (Environmental Product Declaration). EPD:er redovisar materialets livscykelanalys i enlighet med standarderna EN 15804:2012 + A2:2019. 

EPD:erna ger full transparens och trygghet i att materialet uppfyller de ställda kraven. För att även kunna säkerställa att rätt material används i varje produkt håller Prymsmian low carbon aluminium sepererat genom hela tillverkningsprocessen. 

Kund Case - E.ON

Inom E.ONs elnätsverksamhet är inköp av varor och tjänster den största källan till klimatpåverkan, där kablar utgör den enskilt största utsläppskategorin. Aluminium står för cirka 70 procent av kablarnas totala klimatavtryck.

För att minska utsläppen har E.ON infört krav på low carbon aluminium i sitt ramavtal med Prysmian som huvudleverantör. Genom att använda low carbon aluminium kan klimatavtrycket från en kabel minska med upp till 40 procent jämfört med konventionellt aluminium.

Tillgången på klimatreducerade alternativ är fortfarande begränsad, vilket gör samarbeten med leverantörer avgörande. Genom ökad efterfrågan och gemensam utveckling driver E.ON och Prysmian utvecklingen framåt.

Framtiden för low carbon aluminium

Flera nätbolag har satt klimatmål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi) och Parisavtalet. Samtidigt ligger den största utmaningen  ofta i scope 3‑utsläpp, det vill säga utsläpp i värdekedjan, inklusive material och komponenter.

Genom att välja kablar med ledare i low carbon aluminium kan du:

  • Minska klimatavtrycket redan i tillverkningsledet
  • Reducera scope 3‑utsläpp
  • Nå klimatmål utan att kompromissa med funktion eller prestanda

Prysmian kan leverera både låg-, mellan- och högspänningskablar med low carbon aluminium. Dessa lösningar kombineras med materialval som bidrar till minskad klimatpåverkan över produktens livscykel, till exempel återvinningsbar termoplatisk isolering och yttermantlar tillverkade av återvunnen polyeten.

Efterfrågan på low carbon aluminium fortsätter att öka och på sikt väntas det bli en naturlig övergång till ett standrard alternativ inom tillverkningsindustrin. Omställningen sker stegvis och för att nå effekt krävs samarbete genom hela värdekedjan.