TECSUN (PV) H1Z2Z2-K är en speciellt utvecklad DC-kabel för solcellssystem med ett normalt temperaturintervall från -40 ° C till + 90 ° C under alla miljöförhållanden. Kabeln kan arbeta i upp till 20 000 timmar vid en maximal ledartemperatur på upp till 120 ° C. Serien överensstämmer helt med relevanta industristandarder EN 50618 och certifierad enligt TÜV, UL samt som enda kabel i världen VDE.
TECSUN kan användas såväl inom- som utomhus, i industri- och jordbruksområden, i utrustning med skyddsisolering (skyddsklass II) och i farliga områden. De kan installeras fast, fritt hängande eller flexibelt - i kabelbrickor, rör, väggar eller direkt i marken. TECSUN (PV) H1Z2Z2-K är dessutom vattentät och godkänd för långvarig användning i AD8 normalt vatten enligt DIN EN 50525-2-21 bilaga E ner till 100 meter - perfekt för flytande solparker i grusgropar, vatten reservoarer och pooler.
Den tvärbundna LSOH-gummiisoleringen och ytterhöljet är också mekaniskt robust och motståndskraftig mot olja och kemikalier (som bas, syra och ammoniak) och tål extrema klimatförhållanden, UV-ljus, ozon och vatten. En version med en metallskärm för gnagarskydd finns också. Den förväntade livslängden för normal användning och korrekt installation är minst 25 år.
För datablad och teknisk information, klicka här