Maskin & Kontroll

M-FLEX industriell kabelserie

Pålitlig och effektiv industriproduktion med robotar, monteringslinjer och transportsystem är mycket beroende av automatiserade styrsystem. Kablarna för detta måste därför vara robusta, brandklassade och flexibla - så att de är enkla att installera utan fel eller elektriskt buller. Prysmian Group erbjuder därför ett brett utbud av kablar för industriellt bruk. Dessa används vanligtvis i maskiner och andra industriella installationer, men har flera andra applikationer där flexibilitet och tillförlitlighet är högt prioriterade.

Kontrollkablar är som standard flerledare som används för automatisering och instrumentering. Styrkablar kan mäta och reglera överföringar av automatiserade processer. De är typiskt avskärmade med aluminiumfolie eller kopparfläta eller en kombination av de två. Flexibiliteten är avgörande för om styrkabeln kontinuerligt kan böjas, slits eller stöts in i t.ex. en processautomatisering, som kräver en speciell designkonstruktion.

M-FLEX-programmet är utformat för att möta kraven för både lätt, normal och tung industri - där kablarna påverkas av olja, värme, fukt, elektromagnetisk störning samt mekanisk eller kemisk stress. Kabelkonstruktionen är utformad för att leverera en optimal och pålitlig signal via KEMA-kvalitetsmärkta kabeltyper som är lämpliga för krävande miljöer. När det gller brandsäkerhet är alla M-FLEX-kablar självsläckande, SF- och ASF-typerna har låg brandfarlighet och LSHF-typerna erbjuder ökad säkerhet i form av låg rökgenerering och en halogenfri yttermantel.

PRODUKTER

Webbkatalog

Du hittar alltid vad du söker i vårt produktsortiment

I vår webbkatalog hittar du datablad, produktinformation, bilder och DOP-nummer. Klicka dig fram till rätt produkt, sök eller filtrera efter exempelvis CPR-klass, konstruktionsstandard eller elektriska egenskaper.

CORPORATE

Följ oss

På vår företagssida på LinkedIn

Prysmian använder flera av de sociala medierna inklusive LinkedIn. Följ oss här för regelbundna uppdateringar om våra nya produkter, nyheter, innovationer, evenemang och projekt.

Kontakta oss


Order

Order