Två i ett - så blir installationen av elbilsladdare enklare!

Nu är det slut på onödigt krångliga installationer av elbilsladdningsboxar. Com-familjen är kablar designade för att göra installationen smidigare genom att både erbjuda spänningsmatning och styrfunktion i en och samma kabel.

Det gör EQLQ Com Pure och Aceflex Com Pure optimala för elbilsladdning och DALI-styrning.

Aceflex Com Pure

Aceflex Com Pure är en halogenfri och mycket flexibel hybridkabel för elbilsladdning. En dröm att använda i ett elbilsladdprojekt, då den har två styrpar - för exempelvis lastbalansering - och areor som klarar hög matning på långa avstånd.

Vidare lever kabeln upp till CPR-klass Dca-s2d2a1, vilket innebär att den kan installeras hur långt som helst inomhus. Dessutom kan den grävas ner direkt i mark, vilket gör den otroligt mångsidig och smidig att projektera och installera.

För att hitta storlekar, längder, teknisk information och datablad, klicka här

EQLQ Com Pure

EQLQ Com Pure är den första hybridkabeln i vårt sortiment och kan användas till såväl elbilsladdning som DALI-styrning.

Kabeln är en vidareutveckling av den ytterst smidiga EQLQ-serien, som haft fokus på att erbjuda lättskalade och lättformade produkter.

EQLQ Com Pure är inget undantag, utan har samma fina egenskaper i kombination med ett styrpar som kan användas till lastbalansering eller styrning av DALI.

För att hitta storlekar, längder, teknisk information och datablad, klicka här

Jämförelse

QUIZ

Testa dina kunskaper om hybridkablar och elbilsladdning

CPR - så gör Pure livet enklare

Känner du igen den här loggan? Det är Pure, vår märkning på produkter som klarar CPR-klass Dca-s2d2.

CPR är ett EU-krav som reglerar brandsäkerhet i elkomponenter och Dca-s2d2 är klassen som kablar måste klara för att få installeras i mer än 20 meter inomhus i offentliga byggnader eller byggnader på över 200 m2.

För att göra det så enkelt som möjligt har vi satt Pure-märkningen på de kablar i vårt sortiment som lever upp till kravet. Svårare än så ska det inte vara.

Informativa videos

Kontakt


Order

Order