Produkter

E PATH

E Path - Vårt koncept för att mäta kablar och lösningars miljöpåverkan

E Path är Prysmians utökade åtagande för hållbarhetsarbete på global nivå och omfattar nu, utöver kablar, även serviceprodukter. Det är ett koncept för att mäta kablar och serviceprodukters miljöpåverkan.

 E Path är vårt åtagande att generera och tillhandahålla en transparent och tydlig dokumentation kring våra produkters miljöpåverkan med hjälp av erkända kriterier. Det gör vi utifrån våra tre viktigaste drivkrafter: HÅLLBARHET, TILLFÖRLITLIGHET och KVALITET.

P-Laser

P-Laser är ett isolationsmaterial med hög prestanda och tillförlitlighet

PRODUKTION

Fabriken i Nässjö förser inte bara Sverige, utan hela Norden med kvalitetsprodukter och lösningar. Fördelarna med att ha produktion i Sverige är många ur ett hållbarhetsperspektiv.

PRODUKTER

Vi tror på innovation som en stor del i vårt hållbarhetsarbete. Därför arbetar vårt produktutvecklingsteam konstant med att utveckla nya, mer hållbara produkter.

Grön energiförbrukning

100 % av kabelproduktionen i Sverige sedan 2016 har grön energiförbrukning!

Nässjöfabriken har sedan 2016 köpt ursprungsgarantier (GoO-certifikat) för 100% av sin elförbrukning. Ett GoO-certifikat (Guarantee of Origin) är en ursprungsgaranti som definieras i enlighet med EU-lagstiftningen (2009/28-direktivet om förnybar energi) och som definierar att el kommer från förnybara energikällor. 

Den gröna energiförbrukningen vid Nässjöfabriken:

  • 2020 - 44 630 GJ
  • 2021 - reducering med 7,4% till 44 294 GJ 
  • 2022 - ökning till 13 500 MWh, vilket återspeglar den ökade produktionen 

Kontakt


Information

Information