TECSUN® (PV) H1Z2Z2-K blir Pure!

Suveräna solpanelskabeln nu CPR-klassad enligt Dca-s2d2.

23 JUN 2022

 

På tak, direkt nedgrävd i mark, i vatten – och nu även inomhus! Genom att CPR-klassas enligt Dca-s2d2 får vår solpanelskabel TECSUN® (PV) H1Z2Z2-K Pure numera även installeras inomhus, utan begränsningar enligt Boverkets regler.

Det gör kabeln än mer lättinstallerad och befäster sin status som marknadsledande för solpanelsinstallationer.

- Det är ett riktigt lyft för installationer där kabeln dras från exempelvis taket till insidan av byggnaden, berättar Jesper Sundh, säljansvarig för OEM på Prysmian Group Sverige. För att leva upp till CPR-reglerna har man tidigare max fått dra kabeln 20 meter inomhus. Har den varit längre har andra lösningar krävts. Men nu behövs inga extra steg i installationen. Nu kan du använda en och samma kabel hela vägen.

Känner du dig osäker på vad som gäller kring CPR och Boverkets installationsregler kan du plugga på här.

TECSUN® har installerats på de mest utsatta platser i mer än 20 år utan ett enda rapporterat isolationsfel och är en kabel som garanterat har minst samma livslängd som resten av solpanelsanläggningen.

Tecsun på nordens största sollcellstak!

01 JUN 2022

 

80 000 kvadratmeter – så lyder det nya rekordet. När Solkompaniet fick uppdraget att förse fastighetsägaren NREP, deras logistikgren Logicenters samt hyresgästen Axfood/Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta med solceller, valde de att använda solpanelkabeln Tecsun från Prysmian Group. För att få anläggningen att fungera felfritt krävs det inte mindre än 167 km kvalitetskabel.

 

Kvalitet betalar sig

För att uppnå ett mer hållbart samhälle måste vi sluta tänka i termer av lönsamhet i stunden och istället fundera över vad som lönar sig långsiktigt. Det är något som Axfood, en bjässe inom dagligvaruhandeln, tagit till sig. Bland annat kan hela deras flotta på 270 lastbilar köra fossilfritt. Nu har de låtit bygga Sveriges största takbaserade anläggning med solceller. Bakom investeringen av solelanläggningen står fastighetsägaren NREP:s logistikgren Logicenters och den jättelika anläggningen på cirka 80 000 m2 kommer installeras på hyresgästen Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta, norr om Stockholm.

Anläggningen beräknas ge en effekt på ungefär 8,9 MW vid full drift och producera ca 7,8 GWh solel om året, som helt ska distribueras med högkvalitativa solpanelskablar från Prysmian Group – Tecsun (PV) H1Z2Z2-K.

 

Sol i sinnet

Installationsuppdraget gick till Solkompaniet, ett av Sveriges största solelbolag. De hjälper företag och fastighetsägare att bygga det hållbara samhället – från strategi till färdiga solcellsanläggningar. Av den anledningen valde de även de bästa solpanelskablarna på marknaden.

– Vi är otroligt stolta över att få vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle. Att våra kablar väljs i stora projekt som dessa, tycker jag visar på att vi på Prysmian Group har tänkt rätt när vi valt att fokusera på kvalitet. Ett hållbart samhälle kräver hållbara lösningar över tid, säger Jesper Sundh, Säljansvarig OEM & Industri, på Prysmian Group.

 

Fungerar i ur och skur

Och nog är Tecsun hållbar alltid. Sedan solpanelskabeln introducerades 2002, har Prysmian Group levererat 1 500 000 000 meter över hela världen. Det motsvarar sträckan mellan jorden och månen – tre gånger!

– Det säger väl något om hur populär kabeln är. Men mest imponerande med den siffran är att vi inte fått in en enda reklamation vad gäller isolationsfel. Då ska man veta att Tecsun har installerats på verkligt utsatta platser på jorden, inte minst i stekheta öknar, berättar Jesper.

 

Enda VDE-certifierade solpanelskabeln

UV-strålning, luftfuktighet, ozon och temperaturvariationer kan göra solpanelskablar väldigt porösa med tiden. Det är dock något som Tecsun är designad för att undvika. Som enda solpanelskabeln i världen är den VDE-certifierad enligt EN50618, och garanterat skyddad mot väder under lång, lång tid.

– Du kan placera Tecsun i gassande solsken, gräva ned den och lägga din i stora vattenpölar. Det bekommer den inte alls. Nu är den dessutom CPR-klassad enligt Dca-s2d2, vilket gör att den klarar de svenska CPR-kraven för inomhusbruk! Kabeln har en livslängd på minst 30 år och kommer med all säkerhet att överleva solcellerna på Dagabs tak, avslutar Jesper.