CPR-krav för etikett och DoP

prysmian.categories: Corporate 

Kvalitetskontroll

okt 10, 2021 - 12:00 FM

De steg som alla köpare av kabel bör följa för att vara säkra på att dokumentationen och etiketten överensstämmer med CPR-förordningen.

@ Distributörer/Grossister: Fråge tillverkarna efter Prestandadeklartionen (DoP) för at kabler, som du ska köpa och kontrollera etiketten. Det är ditt ansvar att tillhandahålla dessa dokument till dina kunder. Det är också ditt ansvar att endst produkter som säljs till marknaden uppfyller förordningen: Kontrollera det med hjälp av "sökvägen" nedan.

@ Entreprenörer: Be din distributör/grossist om Prestandadeklarationen (DoP) ock kontrollera att produkterna innehåller rätt etiketter. Det år din rätt. Och om distributören/grossisten inte kan tillhandahålla dem i den form som definieras av förordningen, kan det finnas problem med själva produkten: se upp !

@ Installatörer /Elektriker: Se till att din entreprenör/distributör har levererat godkända kabler, som du håller på att installera. Att du år uppmärksam och aktiv år viktigt för marknaden.

 

Ladda ner

Europacable Kvalitetskontroll av CPR-krav för etikett och Prestandadeklaration


DoP Generator

Sök efter ett av våra DoP -nummer via vår "Generator" och se dokumentationen