Tester och mätningar

AC -test
Prysmian har flera mobila resonanstestsystem som kan utföra högspänningstester på plats på kabelsystem upp till 400 kV. Genom att använda en serie resonanskompatibla testkit som finns tillgängliga i gruppen är längden på en kabelanslutning sällan en begränsning.
 
DAC -mätning (dämpad växelspänning)
Med praktisk utrustning kan en dämpad växelspänning genereras så att tan delta-mätning på plats kan utföras på MV-, HV- och EHV-kabelanslutningar.

DTS -mätning
Distributed Temperature Sensing (DTS) är en optoelektronisk enhet som mäter temperaturen med hjälp av en optisk fiber längs hela kabelanslutningen. Fiberkabeln fungerar som en linjär sensor. Glasfibern kan integreras i kabeln eller vara parallell med anslutningen. Prysmian DTS -enheten kan integreras med andra Prysmian tillgångsövervakningssystem, t.ex. Pry-Cam.

DAS -mätning
Distributed Acoustic Sensing (DAS) är en optoelektronisk enhet som mäter akustiska interaktioner (buller eller vibrationer) längs en fiberoptisk sensorkabel. Lösningen möjliggör akustisk detektion, klassificering och lokalisering över långa avstånd och i hårt väder. Prysmian DAS -enheten kan integreras med andra Prysmian system för övervakning av tillgångar, t.ex. Pry-Cam.

HiPot AC -test
Ett Hipot -test är en förkortning för "High Potential (High Voltage) Test", som utförs genom att applicera en hög AC -spänning på ledaren och mäta läckström. Det är ett icke-destruktivt test som avgör kvaliteten på den elektriska isoleringen. Ett Hipot -test är användbart för att hitta hackad eller stödd isolering, borstiga metalltrådar eller felaktigt flätad skärm, ledande eller frätande kontaminering runt ledarna, terminalavståndsproblem och toleransfel i kablar, samt otillräckliga krypströmmar.

Tan Delta (tanδ) mätning
Tan Delta, även kallad dielektrisk förlustvinkel eller förlustfaktortestning, är en diagnostisk metod för kvalitetsbedömning av HV -kabel och komponentisolering. Detta görs för att försöka förutsäga dess förväntade livslängd och prioritera byte av kabel och eller injektion. En Tanδ -mätning ger en tydlig bedömning av isoleringen för ett övergripande kabelsystem. Tan delta är förhållandet mellan aktiv och reaktiv effekt som avsätts i isoleringen under test eller under drift. Det är den mest tillförlitliga och korrekta av de tillgängliga mätmetoderna för att bestämma ett isoleringsmaterials skick och kvalitet.

Site Acceptance Test (SAT)
Site Acceptance Tests är relaterade till fabriksacceptansprov, genom att de fungerar genom inspektion och dynamiska testformer för systemkomponenter. SAT (test för platsacceptans) skrivs av klienten själv och detta verifierar funktionaliteten hos den utrustning som testas. De testas också, som titeln antyder, på plats.

CORPORATE

Följ oss

På vår företagssida på LinkedIn

Prysmian använder flera av de sociala medierna inklusive LinkedIn. Följ oss här för regelbundna uppdateringar om våra nya produkter, nyheter, innovationer, evenemang och projekt.

Kontakt


Sälj

Roger Nilsson

Säljansvarig