AXALJ-TT Eco Cable

Fokus på framtiden

AXALJ-TT Eco Cable är en mellanspänningskabel i treledar-utförande som ingår i Prysmians Eco Cable-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Samma tuffa och högpresterande kabel, med mindre miljöpåverkan.

Med AXALJ-TT Eco Cable medföljer ett standarddatablad utöver Eco Cable-dokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.

90% återvunnet material

AXALJ-TT Eco Cable kabelns yttermantel består av 90% återvunnet material, vilket minskar produktens klimatavtryck. Alla våra kablar inom Eco Cable-konceptet har en lägre miljöpåverkan jämfört med vårt ordinarie sortiment.  

Varför AXALJ-TT Eco Cable

Välj AXALJ-TT Eco Cable med en yttermantel av återvunnen polyeten och gör en miljömedveten investering idag! Genom att göra detta val bidrar du till att minska ditt egen koldioxidavtryck samtidigt som du stöder en mer hållbar framtid för vår planet. Här är några skäl till att detta är ett smart val:

1. Minskar plastavfall: Genom att använda återvunnen polyeten minskar vi mängden ny plast som produceras och därmed mängden plastavfall som hamnar i våra hav och på våra stränder.

2. Sparar energi: Återvinning av polyeten kräver betydligt mindre energi än produktion av ny plast. Detta minskar koldioxidutsläppen och hjälper till att bevara våra begränsade resurser.

3. Bibehåller kabelns prestanda: Återvunnen polyeten kompromissar inte kabelns prestanda. Den är fortfarande lika pålitlig och hållbar samtidigt som den minskar miljöpåverkan. Det är ett win-win-val!

4. Stödjer en cirkulär ekonomi: Genom att använda återvunnen polyeten stöder du en cirkulär ekonomi där material återanvänds och återvinns, vilket minskar behovet av att utvinna nya resurser och minskar avfallsmängden.

Eco Cable-konceptet

Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar vi ECO CABLE för att stödja våra kunders miljöarbete. Fokus på framtiden!

Eco Cable är Prysmians egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Det är senaste initiativet inom Prysmian Groups miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation

Så skalar du skärmtrådarna på AXALJ-TT

Skärmtråden i AXALJ-TT är belagd med en halvledande plast för att ge ytterligare ett skydd mot korrosion. Plastbeläggning ihop med den totaltäta konstruktionen ger en kabel med utomordentlig prestanda och livslängd. Det extra skyddet säkrar skärmförbindelsen även om ett mantelfel skulle uppstå. 

 

Se videon där Simon visar hur man skalar

Datablad & Dokumentation

Kontakta oss


Sälj

Niclas Henningsson

Korrossionsskydd